ZHCSPP7A april 2023 – june 2023 TPS62A06 , TPS62A06A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 静态电流 | 非开关,VEN = 高电平,VFB = 610mV | 26 | µA | ||
| ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | TJ = -40°C 至 85°C,VEN = 低电平 | 0.01 | 4 | µA | |
| UVLO | ||||||
| VUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | V |
| VUVLO(F) | VIN UVLO 下降阈值 | VIN 下降 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | V |
| ENABLE | ||||||
| VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 1.2 | V | ||
| VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 0.4 | V | ||
| VEN(LKG) | EN 输入漏电流 | VEN = 5 V | 100 | nA | ||
| 基准电压 | ||||||
| VFB | FB 电压 | TJ = 0°C 至 125°C,PWM 模式 | 594 | 600 | 606 | mV |
| VFB | FB 电压 | PWM 模式 | 591 | 600 | 609 | mV |
| IFB(LKG) | FB 输入漏电流 | VFB = 0.6V | 100 | nA | ||
| 开关频率 | ||||||
| fSW(FCCM) | 开关频率,FPWM 运行 | VIN = 5V,VOUT = 1.8V | 2200 | kHz | ||
| STARTUP | ||||||
| 内部固定软启动时间 | 从 EN = 高电平至 VFB = 0.56V | 0.5 | 1 | ms | ||
| 功率级 | ||||||
| RDSON(HS) | 高边 MOSFET 导通电阻 | TPS62A06,VIN = 5V | 15 | mΩ | ||
| RDSON(LS) | 低边 MOSFET 导通电阻 | TPS62A06,VIN = 5V | 10 | mΩ | ||
| 过流保护 | ||||||
| IHS(OC) | 高侧峰值电流限值 | TPS62A06 | 8.2 | 10 | A | |
| ILS(OC) | 低边谷值电流限值 | TPS62A06 | 9.1 | A | ||
| 电源正常 | ||||||
| VPGTH | 电源正常阈值 | PG 低电平,FB 下降 | 93.5 | % | ||
| VPGTH | 电源正常阈值 | PG 高电平,FB 上升 | 96 | % | ||
| PG 延迟下降 | 30 | µs | ||||
| PG 延迟上升 | 10 | µs | ||||
| IPG(LKG) | 开漏输出高电平时的 PG 引脚漏电流 | VPG = 5V | 100 | nA | ||
| PG 引脚输出低电平电压 | IPG = 1 mA | 400 | mV | |||
| 输出放电 | ||||||
| SW 引脚上的输出放电电流 | VIN = 3V,VOUT = 2.0V | 150 | mA | |||
| 热关断 | ||||||
| TJ(SD) | 热关断阈值 | 温度上升 | 170 | °C | ||
| TJ(HYS) | 热关断迟滞 | 20 | °C | |||