ZHCS322D May   2011  – December 2014 TPS62730 , TPS62732 , TPS62733

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 说明 (续)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Typical Characteristics
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 DCS-Control™
      2. 9.3.2 ON/BYP Mode Selection
      3. 9.3.3 STAT Open-Drain Output
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Start-Up
      2. 9.4.2 Automatic Transition from DC-DC to Bypass Operation
      3. 9.4.3 Internal Current Limit
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Output Filter Design (Inductor and Output Capacitor)
        2. 10.2.2.2 Inductor Selection
        3. 10.2.2.3 DC-DC Output Capacitor Selection
        4. 10.2.2.4 Additional Decoupling Capacitors
        5. 10.2.2.5 Input Capacitor Selection
          1. 10.2.2.5.1 Input Buffer Capacitor Selection
        6. 10.2.2.6 Checking Loop Stability
      3. 10.2.3 Application Curves
    3. 10.3 System Examples
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 器件支持
      1. 13.1.1 第三方产品免责声明
    2. 13.2 相关链接
    3. 13.3 商标
    4. 13.4 静电放电警告
    5. 13.5 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 输入电压范围 (VIN):1.9V 至 3.9V
  • 超低功耗旁路模式下的电流典型值为 30nA
  • DC-DC 静态电流典型值为 25μA
  • 内部反馈分压器断开
  • VIN 和 VOUT 之间的旁路开关电阻典型值为 2.1Ω
  • 自动从 DC-DC 切换到旁路模式
  • 高达 3MHz 的开关频率
  • DC-DC 效率高达 95%
  • 开漏状态输出 STAT
  • 峰值输出电流高达 100mA
  • 固定输出电压:1.9V、2.05V、2.1V 和 2.3V
  • 小型外部输出滤波组件(2.2μH 电感 + 2.2μF 电容)
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 USON 封装
  • 12mm2 最小分辨率尺寸

2 应用

  • CC2540 Bluetooth™低能耗
    片上系统解决方案
  • 低功耗无线 应用
  • RF4CE,计量

3 说明

TPS62730 是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压 DC-DC 转换器。此器件已经过优化,可为 TI 的低于 1GHz 和 2.4GHz 的低功耗无线 RF 收发器及片上系统 (SoC) 解决方案供电。TPS62730 通过高效的降压转换来降低 TX 和 RX 模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达 100mA 输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为 1.9V 至 3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)和双节碱性电池。

TPS62730 特有 超低功耗旁路模式(典型流耗为 30nA),支持 TI 的 CC2540 Bluetooth 低能耗和 CC430 SoC 解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC 转换器的输出电容通过典型值为 2.1Ω 的集成式旁路开关连接到电池。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS62730 USON (6) 1.45mm x 1.00mm
TPS62732
TPS62733
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

典型应用

TPS62730 TPS62732 TPS62733 apps_dwg_lvsac3.gif

使用 TPS62730 降低电池电流

TPS62730 TPS62732 TPS62733 batcur_cc2540_lvsac3.gif