ZHCS504E November 2011 – May 2017 TPS62160 , TPS62161 , TPS62162 , TPS62163
PRODUCTION DATA.
TPS6216x 系列是一款简单易用的同步降压 DC-DC 转换器,针对 高功率密度的应用 进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control™ 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高精度的输出电压。
该器件的宽运行电压范围为 3V 至 17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。该器件的输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(使用 100% 占空比模式)。
此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压 (VIN) 生成约 17μA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2μA。
此器件具有可调节输出电压和固定输出电压版本,采用 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG) 或 3.00mm x 3.00mm 8 引脚 VSSOP 封装 (DGK)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS6216x | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |
| TPS62160 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |