ZHCSLD3B May 2020 – December 2023 TPS566231 , TPS566238
PRODUCTION DATA
TPS56623x 是采用 QFN 9 引脚 1.5mm x 2.0mm 封装的简单、易用且高效的 6A 同步降压转换器。
这些器件采用更宽的电源输入电压范围(3V 至 18V),通过 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应,具有良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器。
TPS566231 和 TPS566231P 可在 Eco-mode 下运行,从而能在轻载运行期间实现高效率。器件设计为 ULQ™ 直流/直流转换器,可实现 50μA 静态电流,从而在低功耗应用中延长电池寿命。TPS566238 和 TPS566238P 采用连续电流模式运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。
TPS566231 和 TPS566238 软启动时间可通过 SS 引脚进行调节。TPS566231P 和 TPS566238P 通过 PG 引脚指示电源正常状态。
TPS56623x 可支持以高达 98% 的占空比运行,并集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。该器件系列均采用 9 引脚 1.5mm x 2.0mm HotRod 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 |
轻负载模式 | 引脚 9 定义 |
|---|---|---|
| TPS566231 | 自动跳过模式 | 软启动引脚 |
| TPS566238 | 连续电流模式 | 软启动引脚 |
| TPS566231P | 自动跳过模式 | 电源正常引脚 |
| TPS566238P | 连续电流模式 | 电源正常引脚 |
TPS566231 效率与输出电流间的关系