ZHCSTN6 June 2024 TPS562243 , TPS562246
PRODUCTION DATA
表 7-1 给出了该应用的设计参数。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUT | 输出电压 | 1.05 | V | |||
| IOUT | 输出电流 | 2 | A | |||
| ΔVOUT | 瞬态响应 | 0.2A – 1.8A 负载阶跃,0.8A/μs 压摆率 | ±2% × VOUT | V | ||
| VIN | 输入电压 | 4.2 | 12 | 17 | V | |
| VOUT(ripple) | 输出电压纹波 | CCM 条件 | 8 | mV | ||
| FSW | 开关频率 | 1.28 | MHz | |||
| TA | 环境温度 | 25 | °C | |||