ZHCSKO7B January 2020 – April 2021 TPS562207
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电流 | |||||||
IVIN | 工作 - 非开关电源电流 | VIN 电流,EN = 5V,VFB = 1V | 590 | 750 | µA | ||
IVINSDN | 关断电源电流 | VIN 电流,EN = 0V | 1 | 3 | µA | ||
逻辑阈值 | |||||||
VENH | EN 高电平输入电压 | EN | 1.35 | 1.6 | V | ||
VENL | EN 低电平输入电压 | EN | 0.8 | 1.05 | V | ||
REN | EN 引脚到 GND 电阻 | VEN = 12V | 225 | 400 | 900 | kΩ | |
VFB 电压和放电电阻 | |||||||
VFBTH | VFB 阈值电压 | TA = 25°C | 788 | 804 | 820 | mV | |
IFB | VFB 输入电流 | VFB = 1V | 0 | ±0.1 | µA | ||
MOSFET | |||||||
RDS(on)h | 高侧开关电阻 | TA = 25°C,VBST – SW = 5.5V | 140 | mΩ | |||
RDS(on)l | 低侧开关电阻 | TA = 25°C | 84 | mΩ | |||
电流限制 | |||||||
Iocl_l_source | 低侧 FET 拉电流限值 | 2.24 | 3.1 | 4 | A | ||
INocl_l_sink | 低侧 FET 灌电流限值 | 1.1 | A | ||||
热关断 | |||||||
TSDN | 热关断阈值(1) | 关断温度 | 160 | °C | |||
迟滞 | 25 | ||||||
导通计时器控制 | |||||||
tOFF(MIN) | 最短关断时间 | VFB = 0.5V | 220 | 310 | ns | ||
软启动 | |||||||
Tss | 软启动时间 | 内部软启动时间,从 10% 到 90% 测试 Vout | 1.2 | ms | |||
频率 | |||||||
Fsw | 开关频率 | VO = 1.05V | 580 | kHz | |||
输出欠压 | |||||||
VUVP | 输出 UVP 阈值 | 断续检测 (H > L) | 65% | ||||
THICCUP_WAIT | 断续导通时间 | 2.2 | ms | ||||
THICCUP_RE | 重新开始之前的断续时间 | 18 | ms | ||||
UVLO | |||||||
UVLO | UVLO 阈值 | 唤醒 VIN 电压 | 4.0 | 4.3 | V | ||
关断 VIN 电压 | 3.3 | 3.6 | |||||
迟滞 VIN 电压 | 0.4 |