ZHCSUK9 November 2025 TPS548A23
PRODUCTION DATA
通过多功能配置引脚 (CFG 1-5),可以针对各种不同的工作模式配置该器件。CFG1-2 引脚用于设置器件开关频率、过流阈值、软启动时间以及断续或锁存故障恢复运行,而 CFG3-5 引脚用于选择内部或外部反馈以及 FCCM 或 PFM 运行。
在内部上电延迟期间会设置并锁存 CFGx 状态。在上电延迟后更改 CFGx 引脚不会改变该器件的状态。