ZHCSQW6D November 2024 – November 2026 TPS54338 , TPS54438 , TPS54538
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| VIN | 工作输入电压 | 3.8 | 28 | V | ||
| IQ | 非开关静态电流 | EN = 5V,VFB = 0.65V,VIN = 12V,PFM | 28 | 34 | µA | |
| EN = 5V,VFB = 0.65V,VIN = 12V,FCCM | 40 | 47 | ||||
| ISHDN | 关断电源电流 | VEN = 0V,VIN = 12V | 3 | 5.5 | µA | |
| VIN_UVLO | 输入欠压锁定阈值 | 上升阈值 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | V |
| 下降阈值 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | V | ||
| 迟滞 | 200 | mV | ||||
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN_RISE | 启用阈值 | 上升使能阈值 | 1.15 | 1.22 | V | |
| VEN_FALL |
禁用阈值 |
下降禁用阈值 | 0.9 | 1 | V | |
| Ip | EN 上拉电流 | VEN = 1.0V | 0.7 | µA | ||
| Ih | EN 上拉迟滞电流 | 1.76 | µA | |||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | FB 电压 | TJ = 25°C | 596 | 600 | 604 | mV |
| TJ = 0°C 至 85°C | 595 | 600 | 605 | mV | ||
| TJ = -40°C 至 150°C | 594 | 600 | 606 | mV | ||
| IFB | 输入漏电流 | VIN = 12V,VFB = 0.8V,TJ = 25°C | 0.1 | μA | ||
| 集成功率 MOSFET | ||||||
| RDSON_HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C | 47 | mΩ | ||
| RDSON_LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C | 21 | mΩ | ||
| 电流限值 | ||||||
| IHS_LIMIT | 高侧 MOSFET 电流限制 | VIN = 12V,TPS54538 | 7 | 8.1 | 9.4 | A |
| VIN = 12V,TPS54438 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | |||
| VIN = 12V,TPS54338 | 4.2 | 5 | 6 | |||
| ILS_LIMIT | 低侧 MOSFET 电流限值 | VIN = 12V,TPS54538 | 5 | 6 | 7 | A |
| VIN = 12V,TPS54438 | 4 | 5.1 | 6.3 | |||
| VIN = 12V,TPS54338 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | |||
| ILS_NOC | 反向电流限制 | VIN = 12V,TPS54538 | 2 | 3 | 4.2 | A |
| VIN = 12V,TPS54438 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | |||
| VIN = 12V,TPS54338 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | |||
| IPEAK_MIN | 最小峰值电感器电流 | VIN = 12V,TPS54538,TPS54438 | 0.7 | A | ||
| VIN = 12V,TPS54338 | 0.56 | |||||
| 软启动 (SS PIN) | ||||||
| ISS | 软启动充电电流 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | μA | |
| TSS | 固定内部软启动时间 |
具有 PG 功能的模式。 从 0% Vout 到 90% Vout 的时间 |
3.6 | ms | ||
| 电源正常(PG 引脚) | ||||||
| VPGTH | PG 阈值,VFB 百分比 | VFB 下降,PG 从高到低 | 85% | |||
| VFB 上升,PG 从低到高 | 90% | |||||
| VFB 下降,PG 从低到高 | 107% | |||||
| VFB 上升,PG 从高到低 | 115% | |||||
| TPG_R | PG 延迟时间 | PG 从低到高 | 70 | μs | ||
| TPG_F | PG 延迟时间 | PG 从高电平到低电平 | 13 | μs | ||
| VIN_PG_VALID | 有效 PG 输出的最小 VIN | 在 PG 小于 0.5V 且通过 100kΩ 上拉至外部 5V 的情况下测得 | 2 | 2.5 | V | |
| VPG_OL | PG 输出低电平电压 | IPG = 0.5mA | 0.3 | V | ||
| IPG_LK | 开漏为高电平时的 PG 漏电流 | VPG = 5.5V | -1 | 1 | μA | |
| 振荡器频率(RT 引脚) | ||||||
| fSW | 开关中心频率 | RT = 悬空 | 450 | 500 | 550 | kHz |
| RT = GND | 870 | 1000 | 1130 | |||
| VSYNC_HI | SYNC 时钟高电压阈值 | 1.7 | V | |||
| VSYNC_LO | SYNC 时钟低电压阈值 | 0.9 | V | |||
| tON_MIN(1) | 最小 ON 脉冲宽度 | 70 | ns | |||
| tOFF_MIN(1) | 最小 OFF 脉冲宽度 | 114 | ns | |||
| tON_MAX(1) | 最大 ON 脉冲宽度 | 8 | μs | |||
| 输出过压和欠压保护 | ||||||
| VOVP | 输出 OVP 阈值 | OVP 检测 (L→H) | 112% | 115% | 118% | |
| 迟滞 | 8% | |||||
| VUVP | 输出 UVP 阈值 | UVP 检测 (H→L) | 65% | |||
| 迟滞 | 6% | |||||
| thiccup_ON | 软启动结束后进入断续模式之前的 UV 断续导通时间 | 256 | μs | |||
| thiccup_OFF | 重新启动前的 UV 断续关断时间 | 9.8 | 周期 | |||
| 热关断 | ||||||
| TSHDN(1) | 热关断阈值 | 关断温度 | 165 | °C | ||
| THYS(1) | 迟滞 | 30 | °C | |||
| 展频频率 | ||||||
| fm(1) | 调制频率 | 10 | kHz | |||
| fspread | 内部展频振荡器频率 | ±8% | ||||