ZHCSQJ2 October   2022 TPS53830A

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 5.5 术语表
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RWZ|35
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 单器件设计,支持 DDR5 应用
  • 3 个输出,可支持 VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V) 和 VPP (1.8V),并具有可选的第 4 个输出 (VDD2)
  • 对于 3 个输出,VDD(SWA 双相)为 12A、VDDQ(SWC) 为 6A,VPP(SWD) 为 5A,具有 3 路输出
  • 对于 4 个输出,VDD1(SWA) 为 6A、VDD2(SWB) 为 6A、VDDQ(SWC) 为 6A,VPP(SWD) 为 5A
  • 差分遥感:VDD、VDDQ 和 VPP
  • D-CAP+™ 控制,可实现快速瞬态响应
  • 宽输入电压:4.5 V 至 15 V
  • 可编程内部环路补偿
  • 每相逐周期电流限制
  • 可编程频率:500 kHz 至 1.375 MHz
  • 支持用于电压、电流、功率、温度和故障状况遥测的 I2C 和 I3C 总线接口
  • 过流、过压和过热保护
  • 持久寄存器(黑盒)功能
  • 低静态电流
  • 5mm × 5mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装