ZHCSMA7C january 2022 – december 2022 TPS4811-Q1
PRODUCTION DATA
TPS4811x-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 100V 智能高侧驱动器。该器件的宽工作电压范围为 3.5V 至 80V,适合 12V、24V 和 48V 系统设计。
它具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。
该器件具有精确的电流检测 (±2 %) 输出 (IMON) 支持系统设计,可用于能源管理。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有远程过热保护,具有 FLT_T 输出。
TPS48111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成。此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下,控制器在 48V 电源输入下的总关断电流为 1.6µA。
TPS4811x-Q1 采用 19 引脚 VSSOP 封装,在相邻的高压和低压引脚之间移除了一个引脚,提供 0.8 毫米的间隙。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS48110-Q1、 TPS48111-Q1 | VSSOP (19) | 5.10mm × 3.00mm |