ZHCSVQ8B April 2024 – October 2025 TPS3842
PRODUCTION DATA
TPS3842 具有可通过外部电容器调节的检测延时时间。
可以通过在 CTS 引脚和 GND 之间连接一个电容器来对延时时间 (tCTS) 进行编程。
方程式 6 提供了外部电容器 CCTS_EXT (typ) 与延时时间 tCTS (typ) 间的关系。
其中:
检测延迟随外部电容器 (CCTS_EXT) 的不同而变化。方程式 10 和方程式 11 展示了因该常数而产生的最小和最大变化值:
确保在发生电压故障时有足够的时间让电容器完全放电,从而防止 CTS 电容器在下一次故障之前充电。此外,电容值过大会导致充电(上升时间)非常慢,并且系统噪声会导致内部电路在阈值附近提前跳闸或延后跳闸。
电容器上的泄漏会影响检测延时时间的准确性。