ZHCSMU6E august 2020 – august 2023 TPS37-Q1
PRODUCTION DATA
TPS37-Q1 是一款 65V 输入电压检测器,
IDD 为 1μA,精度为 1%,并具有 10μs 的快速检测时间。该器件可直接连接到
12V/24V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 和欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,因此可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTSx 和 CTRx 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 可忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而充当去抖动器;CTRx 具有手动复位 (MR) 的作用,可用于强制系统复位。
TPS37-Q1 采用 WSON 或 SOT-23 封装。WSON 封装具有可湿性侧面,便于进行自动光学检测 (AOI) 和低分辨率 X 射线检测。根据 IEC60664 中的指南,中心垫片是不导电的,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离。