ZHCSMB1H August 1999 – March 2025
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | TA = 0°C 至 85°C | 0.9 | 3.3 | V | |
| TA = -40°C 至 85°C | 0.9 | 3.3 | ||||
| 手动复位电压 | 0 | VDD + 0.3 | V | |||
| VWD1 | 看门狗输入电压 | 0 | VDD + 0.3 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 × VDD | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 × VDD | V | |||
| Δt/ΔV | WDI 处的输入转换上升和下降率 | 1 | µs/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 85 | ℃ | ||