1 特性

2 应用

3 说明

TPS2592Bx 系列电子熔丝是小型封装内高度集成电路的保护和电源管理解决方案。 该器件使用极少的外部组件并可提供多重保护模式。 它们能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、过高浪涌电流和反向电流。

电流限制级别可通过一个外部电阻设定。 内部钳位电路可将过电压限制在一个安全的固定最大值,无需使用外部组件。 具有特殊电压斜坡要求的应用可以使用单个电容来设定 dV/dT,以确保达到适当的输出斜坡速率。

许多系统(例如 SSD)禁止将储存的电容能量通过 FET 二极管倒流到降压或短路输入总线。 BFET 引脚专用于这类系统。 外部 NFET 可与 TPS2592 输出形成“背靠背 (B2B)”连接,而由 BFET 驱动的栅极可防止电流从负载流回电源(请参见Figure 42)。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS2592BA VSON (10) 3.00mm × 3.00mm
TPS2592BL
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

4 应用电路原理图

top_page_12dec14_lvsc11.gif

瞬态:输出短路

page_one_plot_slvsc11.gif