ZHCSFL0 September 2016 TPS2549
PRODUCTION DATA.
TPS2549 器件是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,其带有可控制上行电源的电流感测输出。该器件可使 USB 端口电压维持在 5V 水平,即使
充电电流过大也依然有效。这对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为该系统在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。
TP2549 47mΩ 电源开关具有两个可选的可编程电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时提供较低电流限值来支持端口电源管理。这对于具有多个端口并且上行电源无法同时为所有端口提供满载电流的系统而言至关重要。
DCP_Auto 方案通过检测并选择合适的 D+ 和 D– 设定与所连设备进行通信,以便在满载电流条件下完成快速充电。集成的 CDP 检测支持针对多数采用同步数据通信的便携式设备进行快速充电,充电电流高达 1.5A。
独特的客户端模式功能允许将软件更新为客户端设备,同时在保持数据线连接的情况下通过关闭内部电源开关来避免电源冲突。
此外,TPS2549 器件集成了针对 D+ 和 D- 的 VBUS 短路保护功能,可避免在 D+ 和/或 D- 与 VBUS 之间意外短路时造成损坏。为了节省应用空间,TPS2549 器件还集成了 ESD 保护功能,无需在 D+ 和 D- 上应用外部电路即可符合 IEC61000-4-2 标准。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2549 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |