ZHCSAX0C February 2013 – July 2016 TPS2546
PRODUCTION DATA.
TPS2546 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2546 可在 D+/D– 上提供电气信号,从而为Feature Description下列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2546 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。
除了支持对常用设备进行充电,TPS2546 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。电源唤醒可在 S4/S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。此外,TPS2546 完全支持带有鼠标/键盘(适用于低速和高速)的系统唤醒(从 S3 唤醒)。
TPS2546 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2546 | WQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |