ZHCSMV6A October 2021 – December 2021 TPS22998
PRODUCTION DATA
TPS22998 是一款单通道负载开关,具有可配置上升时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。此器件包含一个可在 0.2V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 10A 的最大连续电流。
开关可由一个打开和关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号 (VIH = 0.9V) 直接连接。TPS22998 在开关关闭时具有固定快速输出放电,将输出下拉至接地。
TPS22998 采用 10 引脚 WQFN 封装 (RYZ)(1.5mm × 2mm,间距为 0.5mm)并可在自然通风条件下的 –40°C 至+105°C 温度范围运行。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22998 | WQFN (10) | 1.5mm × 2.0mm |