ZHCSRX4A March 2024 – October 2024 TPS22996H-Q1
PRODUCTION DATA
TPS22996H-Q1 集成了用于调整上升时间的独特架构。该器件会检测流入 ON1 和 ON2 (ION) 引脚的电流,并利用该信息来设置上升时间。这样用户就可以通过连接由 ON 引脚电压确定的串联电阻来调整上升时间。有关设置电阻器的参考,请参阅表 7-1。
| ION | VIN = 0.6V | VIN = 1.8V | VIN = 2.5V | VIN = 3.3V | VIN = 5V |
|---|---|---|---|---|---|
| 20μA | 764μs | 1380μs |
1700μs |
1955μs | 2350μs |
| 100μA | 203μs | 343μs | 426μs | 500μs | 626μs |
| 250μA | 85μs | 148μs | 180μs | 208μs | 265μs |
| ION | VIN = 0.6V | VIN = 1.8V | VIN = 2.5V | VIN = 3.3V |
|---|---|---|---|---|
| 20μA | 738μs | 1420μs |
1735μs |
2040μs |
| 100μA | 191μs | 360μs | 437μs | 512μs |
| 250μA | 88μs | 239μs | 170μs | 204μs |
以下公式可用于估算满足期望上升时间所需的串联电阻。
其中: