ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
“C28x 总线主器件对外设的访问”表总结了 C28x 上每个总线主器件对外设和配置寄存器的可访问性。外设可以单独分配给 CPU1 或 CPU2 子系统(例如,ePWM 可以分配给 CPU1,eQEP 可以分配给 CPU2)。
| 外设(按总线访问类型) | CPU1.DMA | CPU1.CLA1 | CPU1 | CPU2 | CPU2.CLA1 | CPU2.DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可分配给 CPU1 或 CPU2 且具有二级主控的外设 | ||||||
| 外设帧 1: - ePWM - SDFM - eCAP(1) - eQEP(1) - CMPSS(1) - DAC(1) - HRPWM |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 外设帧 2: - SPI - McBSP - FSI - PMBus |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 可分配给 CPU1 或 CPU2 子系统的外设 | ||||||
| SCI | 是 | 是 | ||||
| I2C | 是 | 是 | ||||
| CAN(5) | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| ADC 配置 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| EMIF1 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| 仅在 CPU1 子系统上的外设和器件配置寄存器 | ||||||
| EMIF2 | 是 | 是 | ||||
| USB(5) | 是 | |||||
| EtherCAT(5) | 是 | 是 | 是 | |||
| DCC | Y | |||||
| 器件功能、外设复位、外设 CPU 选择 | Y | |||||
| GPIO 引脚映射和配置 | Y | |||||
| 模拟系统控制 | Y | |||||
| 复位配置 | Y | |||||
| 使用 Semaphore 一次只能由一个 CPU 访问 | ||||||
| 时钟和 PLL 配置 | 是 | 是 | ||||
| 外设和寄存器,每个 CPU 和 CLA 主控都有唯一的寄存器副本(2) | ||||||
| 系统配置(WD、NMIWD、LPM、外设时钟门控) | 是 | 是 | ||||
| 闪存配置(3) | 是 | 是 | ||||
| CPU 计时器 | 是 | 是 | ||||
| DMA 和 CLA 触发源选择 | 是 | 是 | ||||
| ERAD | 是 | 是 | ||||
| GPIO 数据(4) | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| ADC 结果 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
“CM 总线主器件对外设的访问”表详细列出了 CPUx 和 CM 子系统之间的外设共享情况。此外,还详细列出了从 CM 子系统内不同主器件到仅可从 CM 子系统访问的外设的可访问性。外设可以单独分配给 CPUx 或分配给 CM 子系统(例如,CAN 可以分配给 CPUx,USB 可以分配给 CM)。
| 外设(按总线访问类型) | 以太网 DMA | µDMA | M4 | CPU1 子系统 | CPU2 子系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可分配给 CM、CPU1 或 CPU2 子系统的外设 | |||||
| CAN | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 可分配给 CM 或 CPU1 子系统的外设 | |||||
| EtherCAT | 是 | 是 | 是 | ||
| USB | Y | 是 | 是 | ||
| MCAN (CAN FD) | 是 | 是 | |||
| 仅位于 CM 子系统上的外设和系统寄存器 | |||||
| AES | 是 | 是 | |||
| GCRC | 是 | 是 | |||
| CM-I2C | 是 | 是 | |||
| CM-UART | 是 | 是 | |||
| SSI | 是 | 是 | |||
| 以太网 | 是 | 是 | |||
| GPIO数据寄存器 | 是 | ||||
| 外设复位 | 是 | ||||
| CM 系统配置(WD、NMIWD、LPM、外设时钟门控) | Y | ||||
| 闪存配置 | Y | ||||
| CPU 计时器 | Y | ||||
| µDMA | 是 | ||||