ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时钟 | ||||||
| 2P | 周期时间,CLKG | ns | ||||
| CLKSTP=10b,CLKXP=0 | ||||||
| M26 | td(CLKXH-DXV) | CLKX 高电平到 DX 有效的延迟时间 | 3P + 6 | 5P + 20 | ns | |
| M28 | tdis(FXH-DXHZ) | 从 FSX 高电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的禁用时间 | 6P + 6 | ns | ||
| M29 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | 4P + 6 | ns | ||
| CLKSTP=11b,CLKXP=0 | ||||||
| M36 | td(CLKXL-DXV) | CLKX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | 3P + 6 | 5P + 20 | ns | |
| M37 | tdis(CKXL-DXHZ) | 禁用时间,从 CLKX 低电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的时间 | 7P + 6 | ns | ||
| M38 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | 4P + 6 | ns | ||
| CLKSTP=10b,CLKXP=1 | ||||||
| M45 | td(CLKXL-DXV) | CLKX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | 3P + 6 | 5P + 20 | ns | |
| M47 | tdis(FXH-DXHZ) | 从 FSX 高电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的禁用时间 | 6P + 6 | ns | ||
| M48 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | 4P + 6 | ns | ||
| CLKSTP=11b,CLKXP=1 | ||||||
| M55 | td(CLKXH-DXV) | CLKX 高电平到 DX 有效的延迟时间 | 3P + 6 | 5P + 20 | ns | |
| M56 | tdis(CKXH-DXHZ) | 从 CLKX 高电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的禁用时间 | 7P + 6 | ns | ||
| M57 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | 4P + 6 | ns | ||
图 6-71 McBSP 时序作为 SPI 主器件或从器件:CLKSTP=10b,CLKXP=0
图 6-72 McBSP 时序作为 SPI 主器件或从器件:CLKSTP=11b,CLKXP=0
图 6-73 McBSP 时序作为 SPI 主器件或从器件:CLKSTP=10b,CLKXP=1
图 6-74 McBSP 时序作为 SPI 主器件或从器件:CLKSTP=11b,CLKXP=1