ZHCSH80E
September 2017 – May 2019
TMP235
,
TMP236
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
功能方框图
输出电压与环境温度间的关系
4
修订历史记录
5
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
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
Connection to an ADC
8.2.1.1
Design Requirements
8.2.1.2
Detailed Design Procedure
8.2.1.3
Application Curve
9
Power Supply Recommendations
10
Layout
10.1
Layout Guidelines
10.2
Layout Examples
11
器件和文档支持
11.1
相关链接
11.2
接收文档更新通知
11.3
社区资源
11.4
商标
11.5
静电放电警告
11.6
Glossary
12
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DCK|5
MPDS025I
DBZ|3
MPDS108G
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsh80e_oa
zhcsh80e_pm
1
特性
具有成本效益的热敏电阻替代产品
在宽温度范围内具有高精度:
±2.5°C(最大值):–40°C 至 +150°C (TMP235)
±2.5°C(最大值):–10°C 至 +125°C (TMP236)
提供两种精度级别型号:
A2 级:±0.5°C(典型值)
A4 级:±1°C(典型值)
正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
10mV/°C,0°C 下 500mV (TMP235)
19.5mV/°C,0°C 下 400mV (TMP236)
宽工作电源电压范围:
2.3V 至 5.5V (TMP235)
3.1V 至 5.5V (TMP236)
输出短路保护
低功耗:9μA(典型值)
输出强大,可驱动高达 1000pF 的负载
提供的封装选项:
5 引脚 SC70 (DCK) 表面贴装
3 引脚 SOT-23 (DBZ) 表面贴装
封装尺寸兼容符合行业标准的 LMT8x-Q1 和 LM20 温度传感器