|
值 |
单位 |
| V(ESD) |
静电放电 |
人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) |
±4000 |
V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) |
±1000 |
| 静电放电 (TMP175) |
机器模型 (MM) |
±300 |
(1) JEDEC 文档 JEP155 指出:500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文件 JEP157 指出:250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。