ZHCSLQ8C December 2021 – April 2025 TMAG5328
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJ 引脚 | ||||||
| ADJ_ICC | 电流输出源 | 80 | µA | |||
| ADJ_C | 最大外部电容 | 50 | pF | |||
| 推挽式输出驱动器 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOUT = -0.5mA | Vcc – 0.35 | Vcc – 0.1 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | IOUT = 0.5mA | 0.1 | 0.3 | V | |
| TMAG5328A1D | ||||||
| fs | 磁采样频率 | 20 | Hz | |||
| ts | 磁采样周期 | 50 | ms | |||
| tACTIVE | 运行时长 | 65 | µs | |||
| ICC(PK) | 峰值电流消耗 | 1.8 | 3 | mA | ||
| ICC(SLP) | 睡眠电流消耗 | 300 | 600 | nA | ||
| ICC(AVG) | 平均电流消耗 | VCC = 3.3V,TA = 25°C | 1.4 | 1.6 | µA |
|
| VCC = 1.65V 至 5.5V | 2.3 | |||||
| TMAG5328A1Z | ||||||
| fBW | 信号带宽 | 20 | kHz | |||
| ICC(AVG) | 平均电流消耗 | VCC = 1.65V 至 5.5V |
1.8 | 2.1 | mA | |
| TMAG5328D1E | ||||||
| fs | 磁采样频率 | 40 | Hz | |||
| ts | 磁采样周期 | 25 | ms | |||
| tACTIVE | 运行时长 | 65 | µs | |||
| ICC(PK) | 峰值电流消耗 | 1.2 | 2.4 | mA | ||
| ICC(SLP) | 睡眠电流消耗 | 300 | 600 | nA | ||
| ICC(AVG) | 平均电流消耗 | VCC = 3.3V,TA = 25°C | 2.6 | 3.2 | µA |
|
| VCC = 1.65V 至 5.5V | 3.7 | |||||
| 所有版本 | ||||||
| POS | 无外部磁场时的加电状态 | VCC > VCCMIN | 高 | |||
| tON | 加电时间 | 125 | µs | |||