ZHCSMY4D December 2020 – June 2022 TMAG5110 , TMAG5111
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| ICC | TMAG511xx2 的工作电源电流 | VCC = 2.5V 至 38V,TA = –40°C 至 125°C | 6 | 8 | mA | |
| ICC | TMAG511xx4 的工作电源电流 | VCC = 2.5V 至 38V,TA = –40°C 至 125°C | 6 | 8.5 | mA | |
| IRCC | 反向电池电流 | VCC = -20 V | -100 | µA |
||
| tON | 上电时间 | 52.5 | µs | |||
| 输出 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 10mA | 0 | 0.5 | V | |
| IOH | 输出泄漏电流 | VCC= 5V | 0.1 | 1 | µA | |
| ISC | 输出短路电流 | 65 | 110 | mA | ||
| tPD | 传播延迟时间 | BOP 或 BRP 的变化会改变输出 | 12.5 | µs | ||
| tR | 输出上升时间 | RL= 1kΩ,CL= 50pF | 0.2 | |||
| tF | 输出下降时间 | RL= 1kΩ,CL= 50pF | 0.2 | |||
| 频率响应 | ||||||
| fCHOP | 斩波频率 | 320 | kHz | |||
| fBW | 信号带宽 | 40 | kHz | |||