ZHDS208 May 2026 TLVM65030
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源(VIN 引脚) | ||||||
| VINUVLO_R | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升(启动所需),IVCC = 0A | 3.25 | 3.5 | 3.65 | V |
| VINUVLO_H | VIN UVLO 迟滞 | 0.9 | V | |||
| IQ-SD | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V, TJ = 25℃ | 0.85 | µA | ||
| IVIN | VIN 引脚输入电流,无开关 | VBIAS = 3.3V + 2% | 0.83 | µA | ||
| IBIAS(FIX-3.3V) | BIAS 引脚输入电流,固定 3.3V 输出,无开关 | VBIAS = 3.3V + 2%,启用自动模式 | 8.0 | µA | ||
| IQ(FIX-3.3V) | 总 VIN 静态电流,固定 3.3V 输出,无开关 | VIN = 24V,VBIAS = 3.3V + 2%,TJ = 25°C,启用自动模式 | 2.1 | 3.5 | µA | |
| TJ = 125℃ | 3.4 | µA | ||||
| IBIAS(ADJ-3.3V) | BIAS 引脚输入电流,可调 3.3V 输出,无开关 | VFB = 0.8V + 2%,自动模式 | 6.5 | µA | ||
| IQ(ADJ-3.3V) | 总 VIN 静态电流,可调 3.3V 输出,无开关 | VIN = 24.0V,VFB = 0.8V + 2%,自动模式 | 2.5 | µA | ||
| 使能(EN 引脚) | ||||||
| VEN_TH_R | 使能电压上升阈值 | VEN 上升 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | V |
| VEN_TH_F | 使能输入低阈值 | VEN 下降 | 0.9 | 1 | 1.1 | V |
| VEN_HYS | 启用电压迟滞 | 250 | mV | |||
| IEN_LKG | 使能输入漏电流 | VEN = VIN | 0.2 | 1.0 | µA | |
| 内部 LDO(VCC 引脚) | ||||||
| VVCC | 内部 LDO 输出电压 | 3.4V ≤ VIN ≤ 65V,VBIAS = 0V | 3.35 | V | ||
| 3.4V ≤ VBIAS ≤ 30V | 3.35 | V | ||||
| VVCC-UVLO_R | VCC UVLO 上升阈值 | VCC 上升欠压阈值,IVCC = 0A | 3.20 | 3.50 | 3.65 | V |
| V VCC-UVLO_H | VCC UVLO 迟滞 | 迟滞低于 VVCC-UVLO_R | 0.9 | V | ||
| 电压基准(FB 引脚) | ||||||
| VFB | 内部反馈基准电压 | FPWM 模式 | 0.792 | 0.8 | 0.808 | V |
| 固定输出电压(BIAS 引脚) | ||||||
| VOUT(3.3V) | 3.3V 固定输出电压 | FB 短接至 GND | 3.265 | 3.3 | 3.333 | V |
| VOUT(5V) | 5.0V 固定输出电压 | FB 短接至 VCC | 4.935 | 5 | 5.05 | V |
| 启动(SS 引脚) | ||||||
| tEN_HIGH | 使能高电平到开关延迟开始 | VFB = VRT = VMODE = GND,VBIAS = VOUT | 3 | ms | ||
| tSS | 内部固定软启动时间 | 从设定点的第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 | 2.9 | 5.5 | 8.1 | ms |
| 电流限值和断续 | ||||||
| IHS-LIM | 高侧峰值电流限制 | 占空比接近 0%。 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | A |
| ILS-LIM | 低侧谷值电流限值 | LS FET 上的谷值电流限制 | 3 | 3.9 | 4.4 | A |
| IL-PEAK-MIN | 最小占空比下的最小峰值电感器电流 | VVCC = 3.3V,tpulse ≤ 100ns,自动模式 | 0.85 | 1.2 | 1.55 | A |
| IL-PEAK-MAX | 最大占空比下的最小峰值电感器电流 | VVCC = 3.3V,tpulse ≥ 1µs,自动模式 | 0.48 | A | ||
| ILS-NEG-LIM | 低侧负电流限值 | LS FET 上的灌电流限值,FPWM 模式 | -6 | -4.3 | -2.5 | A |
| IL-ZC-LIM | 过零电流限值 | VVCC = 3.3V,自动模式 | 45 | mA | ||
| VHIC | FB 引脚上的过流断续阈值 | LS FET 导通时间 > 165ns,不是在软启动期间 | 0.32 | V | ||
| tHIC_DLY | 断续模式激活延迟 | 64 | 周期 | |||
| tHIC | 断续模式持续时间 | 45 | ms | |||
| 电源正常(PG 引脚) | ||||||
| VPG-OVP-R | PG 过压上升阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 103 | 105 | 107 | % |
| VPG-OVP-F | PG 过压下降阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 101 | 104 | 106 | % |
| VPG-UVP-R | PG 欠压上升阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 94 | 96 | 98 | % |
| VPG-UVP-F | PG 欠压下降阈值 | FB 电压(可调)或偏置电压(固定)百分比 | 93 | 95 | 97 | % |
| tPG-DEGLITCH-F | PG 下降沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 | 55 | 122 | 175 | µs | |
| tPG-DEGLITCH-R | PG 上升沿的抗尖峰脉冲滤波器延迟 | 1.4 | 2 | 4.5 | ms | |
| VIN-PG-VALID | 有效 PG 输出所需的最小 VIN | VOL(PG) < 0.4V,RPU = 50kΩ,VPU = 5V | 1.25 | V | ||
| VOL-PG | 输出低电压 | IOL = 1mA,VIN = 1.2V | 0.4 | V | ||
| RON-PG | PGOOD 导通电阻 | IPG = 1mA | 40 | 125 | Ω | |
| 同步(MODE/SYNC 引脚) | ||||||
| VIH(MODE/CLKIN) | MODE/CLKIN 输入高电平阈值 | 1.3 | V | |||
| VIL(MODE/CLKIN) | MODE/CLKIN 输入低电平阈值 | 0.45 | V | |||
| fCLKIN-RANGE(FPWM) | 针对设定 2.2MHz fSW 的同步频率范围 | RRT = 6.81kΩ,1% | 1.76 | 2.64 | MHz | |
| tCLKIN(TON) | 外部同步信号的最小正脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| tCLKIN(TOFF) | 外部同步信号的最小负脉冲宽度 | 80 | ns | |||
| tCLKIN-SW-DLY | CLKIN 到 SW 延迟时间 (1) | -15 | 15 | ns | ||
| 热关断 | ||||||
| TSD | 热关断(1) | 关断阈值 | 155 | 165 | 177 | ºC |
| 恢复阈值 | 156 | ºC | ||||