ZHCSUF6 July 2024 TLVM14404 , TLVM14406
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | VIN1、VIN2(瞬态值) | -0.3 | 42 | V |
| 引脚电压 | SW1、SW2(小于 10ns 瞬态值) | -6 | 42 | V |
| 引脚电压 | SW1、SW2(瞬态值) | -0.3 | 42 | V |
| 引脚电压 | BOOT1 - SW1,BOOT2 - SW2 | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | EN1、EN2 | -0.3 | 42 | V |
| 引脚电压 | PG1、PG2 | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | FB1、FB2/SS、CONFIG | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | BIAS/VOSNS1、COMP/VOSNS2 | -0.3 | 22 | V |
| 引脚电压 | RT、VCC | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | PGND1/2/3/4 电压差分 | -1 | 2 | V |
| 灌电流 | PG1、PG2 | 10 | mA | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |