ZHCSUF6 July 2024 TLVM14404 , TLVM14406
PRODUCTION DATA
CONFIG 端子用于设置器件以进行双路输出或单路输出运行。
| RCONFIG (kΩ) | 模式 |
|---|---|
| 0 | 双路输出 |
| 9.53 | 单路输出 |
| 121 | 双路输出 |
当配置为单路输出运行时,VOSNS2 引脚成为误差放大器 (COMP) 的输出端,并且该引脚需要一个电阻器和电容器来补偿控制环路。RC = 11kΩ、CC = 2.2nF 可用于许多设计的初始评估。增大电阻会导致环路增益增大,并且往往需要成比例更大的输出电容器。减小电容会增加器件的环路响应,从而导致更快的瞬态,但可能降低交叉频率处的相位裕度,并且可能需要调整输出电容。表 7-2 提供了不同输出配置的多种设置。
| 模式 | VOUT1 | VOUT2 | 频率 | 每相位的 COUT | CIN + CHF | RC | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双路 | 3.3V | 5V | 500kHz | 47 + 22µF | 2 × 10µF + 2 × 100nF | 内部 | 内部 |
| 双路 | 3.3V | 5V | 2100kHz | 2 × 22µF | 1 × 10µF + 2 × 100nF | 内部 | 内部 |
| SINGLE | 3.3V | 3.3V | 500kHz | 47 + 22µF | 2 × 10µF + 2 × 100nF | 11kΩ | 2.2nF |
| SINGLE | 5V | 5V | 2100kHz | 2 × 22µF | 1 × 10µF + 2 × 100nF | 11kΩ | 2.2nF |