ZHCSL40N November 2004 – June 2024 TLVH431 , TLVH431A , TLVH431B , TLVH432 , TLVH432A , TLVH432B
PRODUCTION DATA
TLVH431 和 TLVH432 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有额定热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 和 18V 之间的任何值(请参阅图 6-2)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)。
与光耦合器配合使用时,TLVH431 和 TLVH432 器件是适用于 3V 至 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。这些器件的输出阻抗典型值为 0.25Ω。有源输出电路提供非常快速的导通特性,因此 TLVH431 和 TLVH432 器件非常适合替代许多应用中的低压齐纳二极管,包括板载稳压和可调节电源。
TLVH432 器件与 TLVH431 器件相同,但
3 引脚 SOT-23 和 SOT-89 封装的引脚排列不同。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| TLVH43xxDBV | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| TLVH43xxDBZ | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
| TLVH43xxDCK | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| TLVH43xxLP | TO-92 (3) | 4.30mm × 4.30mm |
| TLVH43xxPK | SOT-89 (3) | 4.50mm × 2.50mm |
简化版原理图