ZHCSGC0E March   2017  – July 2018 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

PRODUCTION DATA.  

  1. 具有
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      单极低通滤波器
      2.      小信号过冲与负载电容间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 说明 (续)
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:TLV9061
    2.     引脚功能:TLV9061S
    3.     引脚功能:TLV9062
    4.     引脚功能:TLV9062S
    5.     引脚功能:TLV9064
    6.     引脚功能:TLV9064S
  8. 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 额定值
    3. 8.3 建议的工作条件
    4. 8.4 热性能信息:TLV9061
    5. 8.5 热性能信息:TLV9062
    6. 8.6 热性能信息:TLV9062S
    7. 8.7 热性能信息:TLV9064
    8. 8.8 电气特性:VS(总电源电压)= (V+) – (V–) = 1.8V 至 5.5V
    9. 8.9 典型特性
  9. 详细 说明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 功能框图
    3. 9.3 特性 描述
      1. 9.3.1 轨至轨输入
      2. 9.3.2 轨至轨输出
      3. 9.3.3 过载恢复
      4. 9.3.4 关断功能
    4. 9.4 器件功能模式
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型 应用
      1. 10.2.1 典型的低侧电流检测应用
        1. 10.2.1.1 设计要求
        2. 10.2.1.2 详细设计流程
        3. 10.2.1.3 应用曲线
      2. 10.2.2 比较器典型应用
        1. 10.2.2.1 设计要求
        2. 10.2.2.2 详细设计流程
        3. 10.2.2.3 应用曲线
  11. 11电源建议
    1. 11.1 输入和 ESD 保护
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 文档支持
      1. 13.1.1 相关文档
    2. 13.2 相关链接
    3. 13.3 接收文档更新通知
    4. 13.4 社区资源
    5. 13.5 商标
    6. 13.6 静电放电警告
    7. 13.7 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:VS(总电源电压)= (V+) – (V–) = 1.8V 至 5.5V

TA = 25°C,RL = 10kΩ(连接至 VS / 2),VCM = VS / 2,且 VOUT = VS / 2(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VS = 5V ±0.3 ±1.6 mV
VS = 5V,TA = –40°C 至 +125°C ±2
dVOS/dT 漂移 VS = 5V,TA = –40°C 至 +125°C ±0.53 µV/°C
PSRR 电源抑制比 VS = 1.8V – 5.5V,VCM = (V–) ±7 ±80 µV/V
通道分离,直流 直流时 100 dB
输入电压范围
VCM 共模电压范围 VS = 1.8V 至 5.5V (V–) – 0.1 (V+)+0.1 V
CMRR 共模抑制比 VS = 5.5V,(V–) – 0.1 V < VCM < (V+) – 1.4V
TA = –40°C 至 +125°C
80 103 dB
VS = 5.5V,VCM = –0.1V 至 5.6V
TA = –40°C 至 +125°C
57 87
VS = 1.8V,(V–) – 0.1 V < VCM < (V+) – 1.4V,
TA = –40°C 至 +125°C
88
VS = 1.8V,VCM = –0.1V 至 1.9V
TA = –40°C 至 +125°C
81
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±0.5 pA
IOS 输入失调电流 ±0.05 pA
噪声
En 输入电压噪声(峰峰值) VS = 5V,f = 0.1Hz 至 10Hz 4.77 µVPP
en 输入电压噪声密度 VS = 5V,f = 10kHz 10 nV/√Hz
VS = 5V,f = 1kHz 16 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 23 fA/√Hz
输入电容
CID 差分 2 pF
CIC 共模 4 pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 1.8V,(V–) + 0.04V < VO < (V+) – 0.04V,
RL = 10kΩ
100 dB
VS = 5.5V,(V–) + 0.05V < VO < (V+) – 0.05V,
RL = 10kΩ
104 130
VS = 1.8V,(V–) + 0.06V < VO < (V+) – 0.06V,
RL = 2kΩ
100
VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,
RL = 2kΩ
130
频率响应
GBP 增益带宽积 VS = 5V,G = +1 10 MHz
φm 相位裕度 VS = 5V,G = +1 55 °
SR 压摆率 VS = 5V,G = +1 6.5 V/µs
tS 建立时间 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF 0.5 µs
精度达到 0.01%,VS = 5V,2V 阶跃,
G = +1,CL = 100pF
1
tOR 过载恢复时间 VS = 5V,VIN × 增益 > VS 0.2 µs
THD + N 总谐波失真 + 噪声(1) VS = 5.5V,VCM = 2.5V,VO = 1VRMS,G = +1,f = 1kHz 0.0008%
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 VS = 5.5V,RL = 10kΩ 20 mV
VS=5.5V,RL=2kΩ 60
ISC 短路电流 VS = 5V ±50 mA
ZO 开环输出阻抗 VS = 5V,f = 10MHz 100 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 5.5V,IO = 0mA 538 750 µA
VS = 5.5V,IO = 0mA,TA = –40°C 至 +125°C 800
关断
IQSD 静态电流(每个放大器) VS = 1.8V 至 5.5V,所有放大器为禁用状态,SHDN = VS 0.5 1.5 µA
ZSHDN 关断时的输出阻抗 VS = 1.8V 至 5.5V,放大器为禁用状态 10 || 8 GΩ || pF
VSHDN_THR_HI 高电平电压关断阈值(放大器为启用状态) VS = 1.8V 至 5.5V (V–) + 0.9V (V–) + 1.1V V
VSDHN_THR_LO 低电平电压关断阈值(放大器为禁用状态) VS = 1.8V 至 5.5V (V–) + 0.2V (V–) + 0.7V V
tON 放大器启用时间(完全关断)(2)(3) VS = 1.8V 至 5.5V,完全关断;G = 1,VOUT = 0.9 × VS/2,RL 连接到 V– 10 µs
放大器启用时间(部分关断)(2)(3) VS = 1.8V 至 5.5V,部分关断;G = 1,VOUT = 0.9 × VS/2,RL 连接到 V– 6 µs
tOFF 放大器禁用时间(2) VS = 1.8V 至 5.5V,G = 1,VOUT = 0.1 × VS/2,RL 连接到 V– 0.5 µs
SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚) VS = 1.8V 至 5.5V,V+ ≥ SHDN ≥ (V+) - 0.8V 130 pA
VS = 1.8V 至 5.5V,V- ≤ SHDN ≤ V- + 0.8V 40
三阶滤波器;–3dB 时的带宽 = 80kHz。
禁用时间 (tOFF) 和启用时间 (tON) 是指施加给 SHDN 引脚的信号为 50% 时到输出电压达到 10%(禁用)或 90%(启用)电平时之间的时间间隔。
完全关断是指双通道 TLV9062S 将 A、B 两个通道都禁用 (SHDN_A = SHDN_B = V) 以及四通道 TLV9064S 将 A、B、C、D 四个通道都禁用 (SHDN_A/B = SHDN_C/D = V–)。部分关断是指仅使用一个 SHDN 引脚;在这种模式下,内部偏置电路仍然保持正常工作,并且启用时间更短。