ZHCSY84A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平,仅开漏 | VID = -100mV,CLR = 0V,从输入中点到输出中点的延迟 (RP = 2.5KΩ) | 110 | ns | ||
| TPD-LH | 传播延迟时间,低电平到高电平,仅推挽 | VID = +100mV,CLR = 0V,从输入中点到输出中点的延迟 | 125 | ns | ||
| TPD-CLR-F | 清除下降至闩锁复位传播延迟时间 | CLR = 1.8V 至 5V, 从 CLR 下降沿信号到未闩锁输出条件的延迟 |
25 | 70 | ns | |
| CLR_Min | 触发闩锁器禁用和转换输出状态的最小清除保持脉冲时间 | CLR = 1.8V 至 5V, 在 CLR 下降沿触发状态变化(闩锁复位)所需的最小 CLR 脉冲大小 |
10 | ns | ||
| TFALL | 5V 输出下降时间,80% 至 20% | VID = –100mV |
3 | ns | ||
| TRISE | 5V 输出上升时间,20% 至 80% | VID = +100mV(仅推挽) | 3 | ns | ||
| 上电时间 | ||||||
| PON | 上电时间 | 35 | µs | |||