ZHCSY84A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压:VS = (V+) – (V–) | -0.3 | 6 | V |
| (V–) 的输入引脚(IN+,IN–,CLR)(2) | -0.3 | 6 | V |
| 流入输入引脚(IN+,IN–,CLR)的电流 | -10 | 10 | mA |
| 来自 (V-) 的输出 (OUT)(3) | -0.3 | 6 | V |
| (V–) 的输出 (OUT)(开漏) | -0.3 | (V+) + 0.3 | V |
| 输出短路持续时间(4) | 10 | s | |
| 结温,TJ | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |