ZHDS077C February 2026 – July 2026 TLV2886 , TLV886
PRODUCTION DATA
TLV886、TLV2886 和 TLV4886 (TLVx886) 是 低噪声、宽带宽、零漂移运算放大器。这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 3µV 的偏移电压(最大值)和 0.01µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。
TLVx886 具有宽带宽和低功耗,适用于广泛的应用。该系列器件配备专有的多路复用器友好型输入架构,可提升多通道、多路复用应用的性能。
TLVx886 卓越的直流与交流性能,使其成为高精度、低噪声应用场景的理想选择,涵盖模拟输入模块、电池测试及精密仪器等领域。
TLVx886 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TLV886 | 单通道 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| DBV(SOT-23,5)(3) | 2.90mm × 2.80mm | ||
| TLV2886 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| DGK (VSSOP-8) | 3.00mm × 4.90mm | ||
| TLV4886 | 四通道 | D(SOIC,14)(3) | 8.65mm × 6.00mm |
| PW (TSSOP-14)(3) | 5.00mm × 6.40mm |
| 器件型号 | 温漂 | 增益带宽 | 噪声 | 电源电流 |
|---|---|---|---|---|
| TLVx888 | 0.01µV/°C | 14MHz | 7.5nV/√Hz | 1.5mA |