特性

应用

电磁干扰抑制比 (EMIRR) 与频率间的关系

TLV314 TLV2314 TLV4314 tc_emirr_2314_sbos754.gif

说明

TLV314 系列单通道、双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低功耗、通用运算放大器。该系列器件具有轨到轨输入和输出摆幅 (RRIO)、低静态电流(5V 时的典型值为 150μA/通道)以及 3MHz 的高带宽等特性。 对于电池供电应用而言,一般要求性能和成本良好均衡, 此类放大器非常具有吸引力。此外,TLV314 系列架构可实现低至 1pA 的输入偏置电流,因此适用于 源阻抗 高达兆欧姆级别的应用。

TLV314 器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用:单位增益稳定,具有 RRIO 和集成的 RF/EMI 抑制滤波器,容性负载最高达 300 pF,在过驱情况下不出现反相,并且带有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。

此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作并可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。

TLV314(单通道)采用 5 引脚 SC70 和小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。TLV2314(双通道)采用 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 和超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。四通道 TLV4314 采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TLV314 SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
SC70 (5) 2.00mm × 1.25mm
TLV2314 VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
TLV4314 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) 5.00mm x 4.40mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

修订历史记录

Changes from * Revision (March 2016) to A Revision