ZHCSEU4A March 2016 – March 2016 TLV2314 , TLV314 , TLV4314
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 7 | V | ||
| 信号输入引脚 | 电压(2) | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 电流(2) | -10 | 10 | mA | |
| 输出短路(3) | 连续 | mA | ||
| 温度 | 指定温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 结温,TJ | 150 | |||
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | ||
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模式 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±4000 | V |
| 充电器件模式 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1000 | |||
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 电源电压 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | V | |
| 双电源 | ±0.9 | ±2.75 | ||||
| 指定温度范围 | -40 | 125 | °C | |||
| 热指标(1) | TLV314 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| DBV (SOT-23) | DCK (SC70) | |||
| 5 引脚 | 5 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 228.5 | 281.4 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至芯片外壳(顶部)热阻 | 99.1 | 91.6 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 54.6 | 59.6 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 7.7 | 1.5 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 53.8 | 58.8 | °C/W |
| 热指标(1) | TLV2314 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) | DGK (VSSOP) | |||
| 8 引脚 | 8 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 138.4 | 191.2 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至芯片外壳(顶部)热阻 | 89.5 | 61.9 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 78.6 | 111.9 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 29.9 | 5.1 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 78.1 | 110.2 | °C/W |
| 热指标(1) | TLV4314 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| D (SOIC) | PW (TSSOP) | |||
| 14 引脚 | 14 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 93.2 | 121 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至芯片外壳(顶部)热阻 | 51.8 | 49.4 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 49.4 | 62.8 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部的特征参数 | 13.5 | 5.9 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板的特征参数 | 42.2 | 62.2 | °C/W |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏移电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VCM = (VS+) – 1.3V,TA = 25°C | ±0.75 | ±3 | mV | ||
| dVOS/dT | VOS 与温度间的关系 | TA=-40°C 至 +125°C | 2 | μV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VCM = (VS+) – 1.3V,TA = 25°C | ±30 | ±135 | µV/V | ||
| 通道分离,直流 | 直流时,TA = 25°C | 100 | dB | ||||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | TA = 25°C | (V-)-0.2 | (V+)+0.2 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 5.5V,(VS–) – 0.2V < VCM < (VS+) – 1.3V, TA = 25°C |
72 | 96 | dB | ||
| VS=5.5V,VCM=–0.2V 至 5.7V(2),TA = 25°C | 75 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | TA = 25°C | ±1.0 | pA | |||
| IOS | 输入失调电流 | TA = 25°C | ±1.0 | pA | |||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声(峰值至峰值) | f=0.1Hz 至 10Hz,TA = 25°C | 5 | μVPP | ||||
| en | 输入电压噪声密度 | f=10kHz,TA = 25°C | 15 | nV/√Hz | |||
| f = 1kHz,TA = 25°C | 16 | ||||||
| in | 输入电流噪声密度 | f=1kHz,TA = 25°C | 6 | fA/√Hz | |||
| 输入电容值 | |||||||
| CIN | 输入电容 | 差动 | VS = 5V,TA = 25°C | 1 | pF | ||
| 共模 | VS = 5V,TA = 25°C | 5 | |||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 1.8V 至 5.5V,0.2V < VO < (V+) – 0.2V, RL = 10kΩ,TA = 25°C |
85 | 115 | dB | ||
| VS = 1.8V 至 5.5V,0.5V < VO < (V+) – 0.5V, RL = 2kΩ(2),TA = 25°C |
85 | 100 | |||||
| 相补角 | VS = 5V,G = 1,RL = 10kΩ,TA = 25°C | 65 | ° | ||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 带宽增益产品 | VS=1.8V,RL=10kΩ,CL=10pF,TA = 25°C | 2.7 | MHz | |||
| VS = 5V,RL = 10kΩ,CL = 10pF,TA = 25°C | 3 | ||||||
| SR | 转换速率(3) | VS = 5V,G = 1,TA = 25°C | 1.5 | V/μs | |||
| tS | 稳定时间 | 至 0.1%,VS = 5V,2V 步进,G = 1,TA = 25°C | 3 | μs | |||
| 过载恢复时间 | VS = 5V,VIN × 增益 > VS,TA = 25°C | 8 | μs | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声(4) | VS = 5V,VO = 1VRMS,G = 1,f = 1kHz, RL = 10kΩ,TA = 25°C |
0.005% | ||||
| 输出 | |||||||
| VO | 自电源轨的电压输出摆幅 | VS = 1.8V 至 5.5V,RL = 10kΩ,TA = 25°C | 5 | 25 | mV | ||
| VS = 1.8V 至 5.5V,RL = 2kΩ,TA = 25°C | 22 | 45 | |||||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,TA = 25°C | ±20 | mA | |||
| RO | 开环输出阻抗 | VS=5.5V,f=100Hz,TA = 25°C | 570 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| VS | 额定电压范围 | 1.8 | 5.5 | V | |||
| IQ | 每个放大器的静态电流,过热 | VS = 5V,IO = 0mA,TA = –40°C 至 +125°C | 150 | 250 | µA | ||
| 温度 | |||||||
| 额定温度范围 | -40 | 125 | °C | ||||
| Tstg | 储存温度 | -65 | 150 | °C | |||
| 标题 | 图表 |
|---|---|
| 开环增益和相位与频率间的关系 | Figure 1 |
| 静态电流与电源电压间的关系 | Figure 2 |
| 偏移电压产品分布 | Figure 3 |
| 偏移电压与共模电压间的关系(最大电源) | Figure 4 |
| 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系 (1.8V,5.5V) | Figure 5 |
| 输入偏置和偏移电流与温度间的关系 | Figure 6 |
| 输出电压摆幅与输出电流间的关系(过热) | Figure 7 |
| 小信号过冲与负载电容间的关系 | Figure 8 |
| 小信号阶跃响应,同相 (1.8V) | Figure 9 |
| 大信号阶跃响应,同相 (1.8V) | Figure 10 |
| 无相位反转 | Figure 11 |
| 通道分离与频率间的关系(双路) | Figure 12 |
| 电磁干扰抑制比 (EMIRR) | Figure 13 |
| RL = 10kΩ 和 10pF,VS = ±2.5V |
| VS = ±2.75V |
| VS = ±0.9V,增益 = 1V/V,RF = 10kΩ |
| PRF = –10dBm,VS = ±2.5V,VCM = 0V |
| 典型单位,VS = ±2.75V |
| VS = ±2.75V,增益 = 1V/V,RL = 10kΩ |
| VS = ±0.9V,增益 = 1V/V,RL = 10kΩ |
| VS = ±2.75V |