ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | TJ(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR+ | 单位增益下的正压摆率 | VO(PP) = 0.8V,CL = 50pF,RL = 10kΩ | 25°C | 10 | 16 | V/μs | ||
完整范围 | 9 | |||||||
SR– | 单位增益下的负压摆率 | VO(PP) = 0.8V,CL = 50pF,RL = 10kΩ | 25°C | 11 | 19 | V/μs | ||
完整范围 | 8.5 | |||||||
Vn | 等效输入噪声电压 | f = 100Hz | 25°C | 12 | nV/√Hz | |||
f = 1kHz | 8.5 | |||||||
In | 等效输入噪声电流 | f = 1kHz | 25°C | 0.6 | fA/√Hz | |||
THD+N | 总谐波失真
+ 噪声 |
VO(PP) = 3V,RL = 10kΩ 和 250Ω,f = 1kHz | AV = 1 | 25°C | 0.002% | — | ||
AV = 10 | 0.012% | |||||||
AV = 100 | 0.085% | |||||||
增益带宽积 | f = 10kHz,RL = 10kΩ | 25°C | 10 | MHz | ||||
ts | 建立时间 | V(STEP)PP = 1V,AV = –1,
CL = 10pF,RL = 10kΩ |
0.1% | 25°C | 0.18 | μs | ||
0.01% | 0.39 | |||||||
V(STEP)PP = 1V,AV = –1,
CL = 47pF,RL = 10kΩ |
0.1% | 0.18 | ||||||
0.01% | 0.39 | |||||||
φm | 相位裕度 | RL = 10kΩ | CL = 50pF | 25°C | 32 | ° | ||
CL = 0pF | 40 | |||||||
增益裕量 | RL = 10kΩ | CL = 50pF | 25°C | 2.2 | dB | |||
CL = 0pF | 3.3 |