ZHCSJ14R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
虽然 TL43xx 在没有容性负载的情况下是稳定的,但是接收并联稳压器输出电压的器件可能会产生 TL43xx 稳定区域(如图 7-16 和图 7-18 中所示)内的容性负载。此外,设计人员可以使用容性负载来改进瞬态响应或进行电源去耦。在阴极和阳极之间使用额外电容时,请参阅图 7-16 和图 7-18。此外,应用手册了解 TL431/TL432 数据表中的稳定性边界条件图 (SLVA482) 可帮助用户更深入地了解此类器件的稳定性特征和选择合适的负载电容器。