ZHCSTE7 June 2024 THS6232
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 | AV = 5V/V,RF = 1.5kΩ,VO = 2VPP | 75 | MHz | |||
| AV = 10V/V,RF = 1.24kΩ,VO = 2VPP | 60 | ||||||
| AV = 15V/V,RF = 1kΩ,VO = 2VPP | 55 | ||||||
| 0.1dB 带宽平坦度 | 2 | MHz | |||||
| LSBW | 大信号带宽 | VO = 16VPP | 45 | MHz | |||
| SR | 压摆率(20% 至 80%) | VO = 16V 阶跃 | 1200 | V/µs | |||
| 上升和下降时间(10% 至 90%) | VO = 2VPP | 4 | ns | ||||
| HD2 | 二阶谐波失真 | AV = 10V/V, VO = 2VPP, RL = 50Ω |
满偏置,f = 1MHz | -88 | dBc | ||
| 中偏置,f = 1MHz | -85 | ||||||
| 低偏置,f = 1MHz | -84 | ||||||
| 超低偏置,f = 1MHz | -83 | ||||||
| 满偏置,f = 10MHz | -53 | ||||||
| 中偏置,f = 10MHz | -51 | ||||||
| 低偏置,f = 10MHz | -50 | ||||||
| 超低偏置,f = 10MHz | -47 | ||||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | AV = 10V/V, VO = 2VPP, RL = 50Ω |
满偏置,f = 1MHz | -99 | dBc | ||
| 中偏置,f = 1MHz | -90 | ||||||
| 低偏置,f = 1MHz | -85 | ||||||
| 超低偏置,f = 1MHz | -73 | ||||||
| 满偏置,f = 10MHz | -59 | ||||||
| 中偏置,f = 10MHz | -51 | ||||||
| 低偏置,f = 10MHz | -45 | ||||||
| 超低偏置,f = 10MHz | -36 | ||||||
| en | 差分输入电压噪声 | f ≥ 1MHz,以输入为基准 | 5 | nV/√Hz | |||
| in+ | 同相输入电流噪声 | f ≥ 1MHz,每个放大器 | 53 | pA/√Hz | |||
| in– | 反相输入电流噪声 | f ≥ 1MHz,每个放大器 | 235 | pA/√Hz | |||
| 直流性能 | |||||||
| ZOL | 开环跨阻增益 | 4 | GΩ | ||||
| 输入失调电压(每个放大器) | ±7 | mV | |||||
| 输入失调电压匹配 | 放大器 A 到 B | ±0.1 | mV | ||||
| 同相输入偏置电流 | ±30 | µA | |||||
| 反相输入偏置电流 | ±90 | µA | |||||
| 输入特性 | |||||||
| 共模输入电压 | 每个输入相对于 1/2 Vs | ±2.6 | V | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | 每路输入 | 80 | dB | |||
| 同相差分输入阻抗 | 10 || 1.5 | kΩ || pF | |||||
| 反相输入电阻 | 90 | Ω | |||||
| 输出特性 | |||||||
| VO | 输出电压摆幅 |
RL = 100Ω,RS = 0Ω | ±10.5 | V | |||
| RL = 50Ω,RS = 0Ω | ±9.5 | ||||||
| RL = 25Ω,RS = 0Ω | ±8 | ||||||
| IO | 输出电流(拉电流和灌电流) | RL = 25Ω,RS = 0Ω,基于 VO 规格 | ±310 | mA | |||
| 短路输出电流 | 0.55 | A | |||||
| ZO | 闭环输出阻抗 | f = 1MHz,差分 | 0.015 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IS+ | 静态电流 | 满偏置(BIAS-1 = 0,BIAS-2 = 0) | 25 | mA | |||
| 中偏置(BIAS-1 = 1,BIAS-2 = 0) | 19.5 | ||||||
| 低偏置(BIAS-1 = 0,BIAS-2 = 1) | 15 | ||||||
| 超低偏置(BIAS-1 = 0,BIAS-2 = 1,IADJ = 悬空) | 10 | ||||||
| 偏置关闭(BIAS-1 = 1,BIAS-2 = 1) | 0.45 | ||||||
| 流过 DGND 引脚的电流 | 满偏置(BIAS-1 = 0,BIAS-2 = 0) | 0.15 | mA | ||||
| +PSRR | 正电源抑制比 | 差分 | 90 | dB | |||
| –PSRR | 负电源抑制比 | 差分 | 90 | dB | |||
| 偏置控制 | |||||||
| 偏置控制引脚电压 | 相对于 DGND, |
0 | 3.3 | Vs+ | V | ||
| 偏置控制引脚逻辑阈值 | 逻辑 1,相对于 DGND, |
2.1 | V | ||||
| 逻辑 0,相对于 DGND, |
0.8 | ||||||
| 偏置控制引脚电流(1) | BIAS-1,BIAS-2 = 0.5V(逻辑 0) | -7 | µA | ||||
| BIAS-1,BIAS-2 = 3.3V(逻辑 1) | 7 | nA | |||||
| 开环输出阻抗 | 关闭偏置(BIAS-1 = 1,BIAS-2 = 1) | 245 || 20 | MΩ || pF | ||||