ZHCSCI0A April   2014  – May 2014 THS6226A

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用范围
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Handling Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics: VS = +12 V
    6. 6.6 Timing Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 High Output Current Line Driver
      2. 7.3.2 Charge Pump
      3. 7.3.3 Voltage Reference
      4. 7.3.4 Logic
      5. 7.3.5 Active Impedance
      6. 7.3.6 RESET Pin
    4. 7.4 Device Functional Modes
    5. 7.5 Programming
      1. 7.5.1 Programming the Device
      2. 7.5.2 Quiescent Current
  8. 8 Applications and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curves
    3. 8.3 Initialization Set Up
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档 
    2. 11.2 Trademarks
    3. 11.3 Electrostatic Discharge Caution
    4. 11.4 Glossary
  12. 12机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 数字式可调节静态电流:
    9.4mA 至 24.8mA
  • 偏置电流步长:1.0mA
  • 独立的升压和主线路驱动器禁用
  • 低功率线路端接模式
  • 完全电容器再充电:200µs
  • 低输出电压噪声密度:
    6.5nV/√Hz 输入引入电压噪声
  • 低多音频功率比 (MTPR) 失真:
    70dB 加上 +19.8dBm G.993.2 — 传输模式 8b
  • -83dBc HD3(1MHz,60Ω 差分)
  • 高输出电流:(可向 60Ω 负载输送 383mA 的电流)
  • 宽输出摆幅:40VPP(+12V,100Ω 差分负载和一个 1:1.4 变压器)
  • 高带宽:97MHz
  • 端口至端口隔离度:1MHz 时大于 90dB
  • 电源抑制比 (PSRR):在 1MHz 频率下提供了 70dB 的良好隔离

2 应用范围

  • 非常适合于所有的 VDSL2 传输模式
  • 与 ADSL,ADSL2+ 和 ADSL2++ 系统向后兼容

3 说明

THS6226A 是一款双端口,H 类,电流反馈架构,差分线路驱动器放大器系统,此系统非常适合于 xDSL 系统。 该器件旨在应用于超高位速率数字用户线路 2 (VDSL2) 线路驱动器系统,此类系统可启用本地 DTM 信号,同时用良好线性支持高于 20.5dBm 的线路功率(在高达 8.5MHz 的频率条件下),从而支持 G.993.2 VDSL2 8b 传输模式。 另外,此器件还拥有足以支持 14.5dBm 线路功率(在高达 30MHz 的频率下)的中心局传输的高速度。

此器件的独特架构可实现极小的静态电流,同时仍然实现超高线性度。 在全偏置条件和 1MHz 频率下,差分失真为 -91dBc,并在 5MHz 频率下减少为仅有 -75dBc。 对于并不需要放大器全部性能的线路长度,放大器的多种固定偏置设定值可提升节能效果。 为了在所有的系统配置中实现更大的灵活性及节能幅度,以 0.1mA 的偏置电流步长对静态电流进行数字化调节,调节范围从 7.67mA 至 23mA。 对于那些希望在不传输时节省更多电能的系统,此器件可在其线路端接模式中使用,以保持阻抗匹配。

12V 电源上的宽输出摆幅与出色的电流驱动能力相结合,可实现宽动态余量,从而将失真保持在尽可能低的水平。 此器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 PowerPAD™ 封装。

器件信息(1)

产品型号 封装 封装尺寸(标称值)
THS6226A VQFN (32) 5.00mm x 5.00mm
(1) 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

利用 THS6226A 的一个端口的典型 VDSL2 线路驱动器电路

alt_sbos643.gif

功耗与 Tx 间的关系

C009_sbos643.png