ZHCSLL0 July   2021 TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4说明(续)
  5. 5Device Comparison
  6. 6Pin Configuration and Functions
  7. 7Device and Documentation Support
    1. 7.1 Device Support
      1. 7.1.1 Device Nomenclature
    2. 7.2 Documentation Support
      1. 7.2.1 Related Links
    3. 7.3 接收文档更新通知
    4. 7.4 支持资源
    5. 7.5 Trademarks
    6. 7.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 7.7 术语表
  8. 8Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 8.1 Tape and Reel Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 两个具有独立模式控制功能的高速 CAN 收发器
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准要求
  • 提供功能安全
  • 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
    • 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
  • I/O 电压范围为 1.7V 至 5.5V
    • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
  • 支持 12V 和 24V 电池应用
  • 接收器共模输入电压:±12V
  • 保护特性:
    • 总线故障保护:±58V
    • 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO)
      • 数据速率低至 9.2kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 工作模式:
    • 正常模式
    • 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电和断电无干扰运行
  • 结温范围:–40°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能