封装信息
| 可订购器件 | 状态(1) | 封装类型 | 封装图 | 引脚数 | 包装数量 | 环保计划(2) | 铅/焊球镀层(6) | MSL 峰值温度(3) | 工作温度 (°C) | 器件标识(4)(5) |
|---|
| TAS6684QPHDRQ1 | 正在供货 | HTQFP | PHD | 64 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | TAS6684 |
(1) 销售状态值定义如下:
正在供货:建议用于新设计的产品器件。
限期购买:TI 已宣布器件即将停产,但仍在购买期限内。
NRND:不推荐用于新设计。为支持现有客户,器件仍在生产,但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD:器件未发布,尚未量产,未向大众市场供货,也未在网络上供应,未提供样片。
预发布:器件已发布,但未量产。可能提供样片,也可能无法提供样片。
已停产:TI 已停止生产该器件。
(2) 环保计划 - 规划的环保分级包括:无铅 (RoHS),无铅(RoHS 豁免)或绿色(RoHS,无锑/溴)- 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情,请访问
www.ti.com.cn/productcontent。
待定:无铅/绿色环保转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS):TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求,包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求,因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅(RoHS 豁免):该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免:1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点;2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则,元件将根据上述规定视为无铅(符合 RoHS)。
绿色环保(RoHS,无锑/溴):TI 定义的“绿色环保”表示无铅(符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无锑 (Sb) 系阻燃剂(均质材料中 Br 或 Sb 的质量不超过总质量的 0.1%)。
(3) MSL,峰值温度-- 湿敏等级额定值(符合 JEDEC 工业标准分级)和峰值焊接温度。
(4) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。
(5) 多个器件标识将用括号括起。不过,器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进,说明该行续接上一行,这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
(6) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽,则会折为两行。