ZHCSIA0C May 2018 – September 2025 TAS3251
PRODUCTION DATA
TAS3251 器件包含一个多功能 GPIO 端口(SDOUT 引脚),允许信号从系统传递到器件或从器件发送到系统。此引脚可用于高级时钟特性,以将内部信号传递到系统或接受来自系统的信号,以便在给定处理流程的情况下在器件内部使用。 SDOUT 引脚支持串行数据输出和 图 7-10 中所述的功能。寄存器映射可用于配置 SDOUT 引脚的功能。
以下是一些用于启用 SDOUT 引脚的关键寄存器:
图 7-10 SDOUT GPIO 端口