ZHCSY80 April 2025 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含配置寄存器和可编程系数,这些系数可以设置为特定系统和应用用例所需的值。这些寄存器称为器件控制寄存器,每个宽度均为 8 位并使用页方案进行映射。
每页包含 128 个配置寄存器。所有器件配置寄存器都存储在页 0 中,这是上电时和软件复位后的默认页设置。所有可编程系数寄存器都位于页 0、页 1 和页 3 中。通过使用每页上寄存器 0 中的 PAGE[7:0] 位,可以将器件的当前页切换到所需的新页。