ZHCSOP6
May 2022
SN74LXC1T14
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
Switching Characteristics: Tpd
6.7
Switching Characteristics: TMAX
6.8
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
7.1
Load Circuit and Voltage Waveforms
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
CMOS Schmitt-Trigger Inputs with Integrated Pulldowns
8.3.1.1
Input with Integrated Dynamic Pull-Down Resistors
8.3.2
Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
8.3.3
Partial Power Down (Ioff)
8.3.4
VCC Isolation and VCC Disconnect (Ioff-float)
8.3.5
Over-Voltage Tolerant Inputs
8.3.6
Glitch-Free Power Supply Sequencing
8.3.7
Negative Clamping Diodes
8.3.8
Fully Configurable Dual-Rail Design
8.3.9
Supports High-Speed Translation
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
Device Support
12.1.1
Regulatory Requirements
12.2
Documentation Support
12.2.1
Related Documentation
12.3
接收文档更新通知
12.4
支持资源
12.5
Trademarks
12.6
Electrostatic Discharge Caution
12.7
术语表
13
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DCK|5
MPDS025H
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsop6_oa
1
特性
完全可配置的双电源轨设计使各个端口能够在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
稳健、无干扰供电时序
在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420 Mbps 的速率
施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
带有集成动态下拉电阻器的输入
有助于减少外部元件数量
高驱动强度(在 5V 时最高达 32 mA)
低功耗
最大值 3 µA (25°C)
最大值 6 µA(–40°C 至 125°C)
V
CC
隔离和 V
CC
断开 (I
off-float
)
特性
如果任何一个 V
CC
电源电压 < 100 mV 或已断开,则所有 I/O 都被下拉,然后成为高阻抗状态
过压容差输入支持最高 5.5V 的电压,而与电源电压无关。
I
off
支持局部断电模式运行
工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
4000V 人体放电模型
1000V 充电器件模型