ZHCST30D September 2023 – March 2024 SN74LV8T594-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV8T594-Q1 器件包含一个 8 位、串行输入、并行输出移位寄存器。在到达主器件输出(QA 到 QH)之前,移位寄存器的每个并行输出都通过存储寄存器馈送。移位寄存器和存储寄存器均具有单独的时钟(SRCLK 和 RCLK)和直接覆盖清零(SRCLR 和 RCLR)输入,允许加载数据和将数据发送到输出端分开进行。此外,内部移位寄存器的最后一个输出直接发送到输出 QH',从而提供了一种以菊花链形式连接多个移位寄存器的方法。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV8T594-Q1 | PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
| WBQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |