ZHCST30D September 2023 – March 2024 SN74LV8T594-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
功能表列出了 SN74LV8T594-Q1 的功能模式。
| 输入(1) | 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SER | SRCLK | SRCLR | RCLK | RCLR | |
| X | X | X | X | L | 输出寄存器清零;所有值均设置为低电平状态。 |
| X | X | L | X | X | 移位寄存器清零;所有值均设置为低电平状态。 |
| L | ↑ | H | X | X | 内部移位寄存器的第一个位设置为低电平状态。 每个后续寄存器存储来自前一个寄存器的数据。 |
| H | ↑ | H | X | X | 内部移位寄存器的第一个位设置为高电平状态。 每个后续寄存器存储来自前一个寄存器的数据。 |
| X | L、H、↓ | H | ↑ | X | 将内部移位寄存器中的值加载到输出寄存器 内部移位寄存器值不会修改。 |
| L | ↑(2) | H | ↑(2) | H | 内部移位寄存器中的值被加载到输出寄存器中,然后内部移位寄存器的第一个位设置为低电平状态。 每个后续移位寄存器存储来自前一个寄存器的数据。 |
| H | ↑(2) | H | ↑(2) | H | 内部移位寄存器中的值被加载到输出寄存器中,然后内部移位寄存器的第一个位设置为高电平状态。 每个后续移位寄存器存储来自前一个寄存器的数据。 |
| 锁存器或寄存器 | 上电状态(1) |
|---|---|
| 内部移位寄存器 (A — H) | L |
| 输出寄存器 (QA — QH) | L |