ZHCSTQ1 November 2023 SN74LV8T165
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV8T165 器件是一个并联或串联输入、串联输出 8 位移位寄存器。该器件具有两种运行模式:加载数据和移位数据,这两种模式由 SH/LD 输入控制。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LV8T165 | PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
| BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
简化逻辑图(正逻辑)