ZHCSXV3 January 2025 SN74LV8T151-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -55°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 15pF | 1.8V | 19.1 | 22.5 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 15pF | 1.8V | 26.7 | 31.5 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 15pF | 1.8V | 22.4 | 26.5 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 15pF | 1.8V | 26.6 | 31.0 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 15pF | 1.8V | 22.3 | 26.0 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 15pF | 1.8V | 22.3 | 26.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 15pF | 1.8V | 23.9 | 28.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 15pF | 1.8V | 21.9 | 25.5 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 15pF | 1.8V | 23.7 | 28.0 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 15pF | 1.8V | 20.3 | 23.5 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 15pF | 1.8V | 19.5 | 23.0 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 15pF | 1.8V | 19.5 | 23.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 50pF | 1.8V | 22.6 | 26.5 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 50pF | 1.8V | 31.3 | 36.0 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 50pF | 1.8V | 26.2 | 30.0 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 50pF | 1.8V | 31.3 | 36.0 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 50pF | 1.8V | 26.9 | 31.0 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 50pF | 1.8V | 26.9 | 31.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 50pF | 1.8V | 27.4 | 32.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 50pF | 1.8V | 26.6 | 30.5 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 50pF | 1.8V | 27.2 | 31.5 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 50pF | 1.8V | 25.1 | 28.5 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 50pF | 1.8V | 22.9 | 26.5 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 50pF | 1.8V | 22.9 | 26.5 | ns | |
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 15pF | 2.5V | 10.5 | 13.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 15pF | 2.5V | 14.8 | 18.5 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 15pF | 2.5V | 12.7 | 15.8 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 15pF | 2.5V | 14.5 | 18.5 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 15pF | 2.5V | 12.1 | 14.5 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 15pF | 2.5V | 12.1 | 14.5 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 15pF | 2.5V | 13.3 | 16.5 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 15pF | 2.5V | 12.1 | 15.0 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 15pF | 2.5V | 13 | 16.5 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 15pF | 2.5V | 11.1 | 14.0 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 15pF | 2.5V | 10.6 | 12.5 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 15pF | 2.5V | 10.6 | 12.5 | ns | |
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 50pF | 2.5V | 12.8 | 15.8 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 50pF | 2.5V | 18 | 22.0 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 50pF | 2.5V | 14.9 | 18.5 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 50pF | 2.5V | 17.6 | 21.5 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 50pF | 2.5V | 14.9 | 17.5 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 50pF | 2.5V | 14.9 | 17.5 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 50pF | 2.5V | 15.6 | 19.5 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 50pF | 2.5V | 15.3 | 18.5 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 50pF | 2.5V | 15.3 | 19.0 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 50pF | 2.5V | 14.3 | 17.5 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 50pF | 2.5V | 12.6 | 15.0 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 50pF | 2.5V | 12.6 | 15.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.4 | 9.5 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 15pF | 3.3V | 10.4 | 13.5 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 15pF | 3.3V | 8.88 | 11.0 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 15pF | 3.3V | 10.2 | 13.0 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 15pF | 3.3V | 8.06 | 11.0 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 15pF | 3.3V | 8.06 | 11.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 15pF | 3.3V | 9.44 | 12.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 15pF | 3.3V | 8.44 | 11.0 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 15pF | 3.3V | 9.22 | 11.5 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 15pF | 3.3V | 7.83 | 10.0 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 15pF | 3.3V | 7.12 | 9.5 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 15pF | 3.3V | 7.12 | 9.5 | ns | |
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 50pF | 3.3V | 9.3 | 11.5 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 50pF | 3.3V | 12.8 | 16.0 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 50pF | 3.3V | 10.8 | 13.5 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 50pF | 3.3V | 12.7 | 16.0 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 50pF | 3.3V | 10.5 | 13.5 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 50pF | 3.3V | 10.5 | 13.5 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 50pF | 3.3V | 11.2 | 14.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 50pF | 3.3V | 10.9 | 13.5 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 50pF | 3.3V | 11.2 | 14.0 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 50pF | 3.3V | 10.3 | 13.0 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 50pF | 3.3V | 8.94 | 11.5 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 50pF | 3.3V | 8.94 | 11.5 | ns | |
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 15pF | 5V | 5.62 | 7.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 15pF | 5V | 6.86 | 9.0 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 15pF | 5V | 6 | 7.5 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 15pF | 5V | 6.8 | 9.0 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 15pF | 5V | 6.12 | 8.0 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 15pF | 5V | 6.12 | 8.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 15pF | 5V | 6.24 | 8.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 15pF | 5V | 6.23 | 8.0 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 15pF | 5V | 6.27 | 8.0 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 15pF | 5V | 5.85 | 7.5 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 15pF | 5V | 5.52 | 7.0 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 15pF | 5V | 5.52 | 7.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | Y | CL = 50pF | 5V | 7.12 | 9.0 | ns | |
| TPHL | A、B、C | Y | CL = 50pF | 5V | 8.64 | 11.0 | ns | |
| TPLH | D | Y | CL = 50pF | 5V | 7.45 | 9.5 | ns | |
| TPHL | D | Y | CL = 50pF | 5V | 8.7 | 10.5 | ns | |
| TPHL | G | Y | CL = 50pF | 5V | 8.05 | 10.0 | ns | |
| TPLH | G | Y | CL = 50pF | 5V | 8.05 | 10.0 | ns | |
| TPLH | A、B、C | W | CL = 50pF | 5V | 7.74 | 9.5 | ns | |
| TPHL | A、B、C | W | CL = 50pF | 5V | 8 | 10.0 | ns | |
| TPLH | D | W | CL = 50pF | 5V | 7.72 | 9.5 | ns | |
| TPHL | D | W | CL = 50pF | 5V | 7.66 | 9.5 | ns | |
| TPHL | G | W | CL = 50pF | 5V | 7.07 | 9.0 | ns | |
| TPLH | G | W | CL = 50pF | 5V | 7.07 | 9.0 | ns | |