ZHCSWI8K May 1999 – September 2024 SN74LV4051A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | Device | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency response (switch on) | COM or Yn | Yn or COM | SN74LV4051 | CL = 50 pF, RL = 600 Ω, Fin = 1 MHz (sine wave) (see Figure 7)(1) |
VCC = 2.3 V | 20 | MHz | ||
| VCC = 3 V | 25 | ||||||||
| VCC = 4.5 V | 35 | ||||||||
| Charge Injection (control input to signal output) |
INH | COM or Yn | CL = 50 pF, RL = 600 Ω, Fin = 1 MHz (sine wave) (see Figure 9) |
VCC = 2.3 V | 20 | mV | |||
| VCC = 3 V | 35 | ||||||||
| VCC = 4.5 V | 60 | ||||||||
| Feedthrough attenuation (switch off) |
COM or Yn | Yn or COM | CL = 50 pF, RL = 600 Ω, Fin = 1 MHz (sine wave) (see Figure 10)(2) |
VCC = 2.3 V | –45 | dB | |||
| VCC = 3 V | –45 | ||||||||
| VCC = 4.5 V | –45 | ||||||||
| Crosstalk (between any switches) |
COM or Yn | Yn or COM | CL = 50 pF, RL = 600 Ω, Fin = 1 MHz (sine wave) (see Figure 8)(2) |
VCC = 2.3 V | –45 | dB | |||
| VCC = 3 V | –45 | ||||||||
| VCC = 4.5 V | –45 | ||||||||
| Sine-wave distortion | COM or Yn | Yn or COM | CL = 50 pF, RL = 10 kΩ, Fin = 1 kHz (sine wave) (see Figure 11) |
VI = 2 Vp-p VCC = 2.3 V |
0.1 | % | |||
| VI = 2.5 Vp-p VCC = 3 V |
0.1 | ||||||||
| VI = 4 Vp-p VCC = 4.5 V |
0.1 | ||||||||