ZHCSWI8K May 1999 – September 2024 SN74LV4051A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LV4051A 8 通道 CMOS 模拟多路复用器和多路解复用器可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行。
SN74LV4051A 器件能够处理模拟和数字信号。每个通道允许在任意方向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。
应用包括用于模数和数模转换系统的信号选通、斩波、调制/解调(调制解调器)以及信号多路复用。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| SN74LV4051A | PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm |
| D(SOIC,16) | 9.9mm × 6mm | |
| RGY(VQFN,16) | 4mm × 3.5mm | |
| DYY(SOT-23-THIN,16) | 4.2mm x 3.26mm |
逻辑图(正逻辑)