ZHCSPV3G July 2003 – July 2022 SN74HCT573
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些八路透明 D 型锁存器具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。’HCT573 器件尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74HCT573DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| SN74HCT573DB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
| SN74HCT573N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| SN74HCT573NS | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
| SN74HCT573PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
功能方框图